Vortex RosemountTM 8800 - Tecnologías avanzadas de caudalímetros
3:15
Con soluciones para prácticamente cada sector de procesos o automatización, la gama de caudalímetros vórtex Rosemount 8800 es líder de la industria en medir con precisión flujos de gases, líquidos o vapor.
Related Videos
In Español
-
Play video Rosemount instrumentación de medición de nivel para aplicaciones de sólidos
Rosemount instrumentación de medición de nivel para aplicaciones de sólidos
Da un vistazo a nuestro portafolio de instrumentación de medición de nivel para sólidos y sus diferentes aplicaciones, incluyendo el Rosemount 5408, 3408, 5300 y más.
1:26
-
Play video Cómo conectar un dispositivo Emerson mediante la tecnología Bluetooth®
Cómo conectar un dispositivo Emerson mediante la tecnología Bluetooth®
Vea lo rápido y conveniente que es configurar y conectar un dispositivo Bluetooth de Emerson. La conectividad Bluetooth® a la instrumentación de campo permite una forma sencilla de realizar tareas de configuración, mantenimiento y servicio sin la nec
4:00
-
Play video Cómo configurar un transmisor de presión Rosemount 3051 para medición de flujo
Cómo configurar un transmisor de presión Rosemount 3051 para medición de flujo
Solución que proporciona una manera fácil de configurar el dispositivo para que muestre la tasa de flujo o la tasa de flujo con flujo totalizado
2:46
-
Play video Configure el diagnóstico de línea de impulso obstruida en un transmisor de presión Rosemount 3051
Configure el diagnóstico de línea de impulso obstruida en un transmisor de presión Rosemount 3051
La supervisión continua de líneas de impulso obstruidas puede aumentar la precisión, eficiencia y calidad de la medición de tu proceso.
2:25
-
Play video Transmisor de temperatura Rosemount™ 3144S
Transmisor de temperatura Rosemount™ 3144S
El transmisor de temperatura Rosemount 3144S está diseñado con funciones innovadoras y un rendimiento incomparable para enfrentar sus desafíos de medición más exigentes y transformar sus operaciones...
1:43
-
Play video Rosemount™ CX2100 Analizador de oxígeno in situ
Rosemount™ CX2100 Analizador de oxígeno in situ
El Rosemount CX2100 es un modelo de analizador de oxígeno portátil utilizado principalmente en industrias que requieren un monitoreo preciso de gases...
2:20