Rosemount™ CX2100 Analizador de oxígeno in situ
2:20
Description
Related Videos
El Rosemount CX2100 es un modelo de analizador de oxígeno portátil utilizado principalmente en industrias que requieren un monitoreo preciso de gases. Este dispositivo está diseñado para medir la concentración de oxígeno en diversas aplicaciones, tales como procesos de combustión, asegurando así una combustión eficiente y reduciendo las emisiones. Es una herramienta valiosa en sectores como el de generación de energía, manufactura, y tratamiento de aguas, entre otros. Su portabilidad permite a los operadores realizar mediciones en el lugar de trabajo de manera rápida y precisa, lo que contribuye a optimizar procesos y garantizar la seguridad.
View More
View Less