How Averaging Pitot Tubes Work
3:47
This video provides a detailed explanation of how Rosemount™ Annubar™ averaging pitot tubes work, including reduction of permanent pressure loss to reduce overall costs. Features and benefits are presented to show how averaging pitot tubes are an ideal flow measurement principle utilized across many different industries.
Related Videos
In Flow Measurement
-
Play video Cómo configurar un transmisor de presión Rosemount 3051 para medición de flujo
Cómo configurar un transmisor de presión Rosemount 3051 para medición de flujo
Solución que proporciona una manera fácil de configurar el dispositivo para que muestre la tasa de flujo o la tasa de flujo con flujo totalizado
2:46
-
Play video Cómo conectar un dispositivo Emerson mediante la tecnología Bluetooth®
Cómo conectar un dispositivo Emerson mediante la tecnología Bluetooth®
Vea lo rápido y conveniente que es configurar y conectar un dispositivo Bluetooth de Emerson. La conectividad Bluetooth® a la instrumentación de campo permite una forma sencilla de realizar tareas de configuración, mantenimiento y servicio sin la nec
4:00
-
Play video Configure el diagnóstico de línea de impulso obstruida en un transmisor de presión Rosemount 3051
Configure el diagnóstico de línea de impulso obstruida en un transmisor de presión Rosemount 3051
La supervisión continua de líneas de impulso obstruidas puede aumentar la precisión, eficiencia y calidad de la medición de tu proceso.
2:25
-
Play video Como configurar um transmissor de pressão Rosemount 3051™ para medição de vazão
Como configurar um transmissor de pressão Rosemount 3051™ para medição de vazão
Solução fácil para configurar o dispositivo e exibir vazão ou vazão totalizada. Tela de alto contraste com iluminação de fundo, mensagens de erro e aviso, disponível em 8 idiomas e ícones que mostram melhor o status do transmissor.
2:24
-
Play video Simplifying Operations with Intuitive Interface for Roxar™ 2600 Multiphase Flow Meters Enabled by the Roxar 5726 Multiphase Transmitter
Simplifying Operations with Intuitive Interface for Roxar™ 2600 Multiphase Flow Meters Enabled by the Roxar 5726 Multiphase Transmitter
Updates to the Web User Interface provide straight forward and intuitive approach to all communication needs with the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter from Emerson.
1:53
-
Play video Multiphase Meter Electronics Built to Last: Surviving the Harshest Environments - Showcasing Roxar™ 5726 Multiphase Transmitter
Multiphase Meter Electronics Built to Last: Surviving the Harshest Environments - Showcasing Roxar™ 5726 Multiphase Transmitter
The enhanced robustness to the design of Emerson’s Roxar 2600 Multiphase Flow Meter electronics hardware is suitable in both very cold and very warm weather conditions.
2:21