Le transmetteur Micro Motion 4200 à 2 fils.
2:58
Description
Related Videos
"Saviez-vous qu'il est maintenant possible d'avoir un débitmètre Coriolis à 2 fils ? Le transmetteur Micro Motion 4200 à 2 fils auto-alimenté permet de remplacer les appareils à 2 fils existants avec un minimum d'effort et sans encourir des frais supplémentaires liés à l’alimentation ou au câblage. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment ce transmetteur à 2 fils vous permet d'intégrer les débitmètres Coriolis dans des processus existants afin d’améliorer la fiabilité des mesures et réduire la maintenance.
View More
View Less