Vanne papillon hautes performances Keystone™ K-LOK® Série 38
1:20
Technologie conforme aux normes NAMUR qui aide les producteurs de produits chimiques à atteindre leurs objectifs de productivité, de sécurité et de durabilité.
Related Videos
In Keystone
-
Play video 通过创新的阀门设计实现可持续性目标 借助艾默生的 Keystone™ CompoSeal 复合材料蝶 阀
通过创新的阀门设计实现可持续性目标 借助艾默生的 Keystone™ CompoSeal 复合材料蝶 阀
通过创新的阀门设计实现可持续性目标 借助艾默生的 Keystone™ CompoSeal 复合材料蝶 阀
1:13
-
Play video Hydrocyclone Underflow Control and Isolation
Hydrocyclone Underflow Control and Isolation
Maximize throughput, reduce downtime & improve recovery rates.
0:55
-
Play video Aumentare l'efficienza e la sicurezza: Il potere della digitalizzazione nei progetti Greenfield LNG
Aumentare l'efficienza e la sicurezza: Il potere della digitalizzazione nei progetti Greenfield LNG
L'industria del gas naturale liquefatto è attiva nella costruzione di nuovi impianti greenfield. Queste nuove strutture hanno l'opportunità di sfruttare i progressi tecnologici nell'automazione e nella digitalizzazione dei processi di lavoro...
31:50
-
Play video Keystone™ Series GR Butterfly Valve
Keystone™ Series GR Butterfly Valve
Emerson’s Keystone™ Series GR Butterfly Valve is a general purpose resilient seated butterfly valve available in flanged, lugged or wafer body style suitable for any application requiring drop-tight shut-off and maximum flow area.
1:13
-
Play video Renforcer l'efficacité et la sécurité: Le pouvoir de la digitalisation dans les nouveaux projets GNL
Renforcer l'efficacité et la sécurité: Le pouvoir de la digitalisation dans les nouveaux projets GNL
L'industrie du gaz naturel liquéfié est active dans la construction de nouvelles installations en site vierge. Ces nouvelles installations ont l'opportunité de tirer parti des avancées technologiques en matière d'automatisation...
27:51
-
Play video I titani del LNG: Progettazione di soluzioni di valvole superiori per il più grande progetto GNL del
I titani del LNG: Progettazione di soluzioni di valvole superiori per il più grande progetto GNL del
Gli impianti di produzione di gas naturale liquefatto (GNL) richiedono valvole robuste e affidabili per garantire operazioni sicure, efficienti e sostenibili...
18:30