Valvola a farfalla a prestazioni elevate Keystone™ K-LOK® Serie 38
1:20
La tecnologia conforme a NAMUR aiuta i produttori chimici a raggiungere i loro obiettivi di produttività, sicurezza e sostenibilità.
Related Videos
In Keystone
-
Play video Hydrocyclone Underflow Control and Isolation
Hydrocyclone Underflow Control and Isolation
Maximize throughput, reduce downtime & improve recovery rates.
0:55
-
Play video Renforcer l'efficacité et la sécurité: Le pouvoir de la digitalisation dans les nouveaux projets GNL
Renforcer l'efficacité et la sécurité: Le pouvoir de la digitalisation dans les nouveaux projets GNL
L'industrie du gaz naturel liquéfié est active dans la construction de nouvelles installations en site vierge. Ces nouvelles installations ont l'opportunité de tirer parti des avancées technologiques en matière d'automatisation...
27:51
-
Play video Aumentare l'efficienza e la sicurezza: Il potere della digitalizzazione nei progetti Greenfield LNG
Aumentare l'efficienza e la sicurezza: Il potere della digitalizzazione nei progetti Greenfield LNG
L'industria del gas naturale liquefatto è attiva nella costruzione di nuovi impianti greenfield. Queste nuove strutture hanno l'opportunità di sfruttare i progressi tecnologici nell'automazione e nella digitalizzazione dei processi di lavoro...
31:50
-
Play video Sbloccare il successo del GNL
Sbloccare il successo del GNL
Come una valvola Fisher™ JT ha potenziato uno scambiatore di calore cr
31:25
-
Play video Keystone™ Series GR Butterfly Valve
Keystone™ Series GR Butterfly Valve
Emerson’s Keystone™ Series GR Butterfly Valve is a general purpose resilient seated butterfly valve available in flanged, lugged or wafer body style suitable for any application requiring drop-tight shut-off and maximum flow area.
1:13
-
Play video Los Titanes del GNL
Los Titanes del GNL
Ingeniería de soluciones de válvulas superiores para el mayor proyecto de GNL del mundo Podcast
18:59