How to configure the Rosemount™ 3408 Level Sensor through Bluetooth® wireless technology with AMS Device Configurator
2:13
This how-to video provides a step-by step guide on how to remotely setup and configure the Rosemount™ 3408 Level Transmitter through Bluetooth® wireless technology using the AMS Device Configurator App.
Related Videos
In Level Measurement
-
Play video Misurazione di livello accurata e affidabile ottimizzata per l'industria Life Science
Misurazione di livello accurata e affidabile ottimizzata per l'industria Life Science
L'industria Life Science affronta continue sfide nel mercato a causa della crescente domanda di differenziazione e qualità dei prodotti, cercando al contempo di migliorare l'efficienza operativa, la manutenzione preventiva e ridurre i costi...
0:49
-
Play video Medición de nivel precisa y fiable optimizada para la industria farmacéutica
Medición de nivel precisa y fiable optimizada para la industria farmacéutica
La industria farmacéutica se enfrenta a desafíos de mercado debido a la mayor demanda de diferenciación y calidad del producto, al tiempo que intenta mejorar la eficiencia operativa, el mantenimiento preventivo y reducir costos...
0:49
-
Play video Scopri il Portafoglio di Misurazione del Livello Rosemount™
Scopri il Portafoglio di Misurazione del Livello Rosemount™
Die Produktpalette zur Füllstandsmessung von Rosemount™ ist eine der umfassendsten auf dem Markt und bietet verschiedene Technologien wie berührungsloses Radar, magnetische Füllstandsmessung, Differenzdruck-Füllstandsmessung, vibrierende Gabeln, Tank
2:46
-
Play video The Rosemount 1208 Level and Flow Transmitter is now available with Bluetooth wireless connectivity
The Rosemount 1208 Level and Flow Transmitter is now available with Bluetooth wireless connectivity
The Rosemount 1208 Level and Flow Transmitter is now available with Bluetooth wireless connectivity. This video explains the benefits on remote configuration.
0:27
-
Play video Descubre el Portafolio de Medición de Nivel Rosemount™
Descubre el Portafolio de Medición de Nivel Rosemount™
La gama de productos de Medición de Nivel Rosemount™ es una de las más completas del mercado, con tecnologías diversas como radar sin contacto, tecnología de nivel magnético, tecnología de nivel de presión diferencial, horquillas vibrantes, medición
2:46
-
Play video Rosemount 1408H with HART® and IO-Link
Rosemount 1408H with HART® and IO-Link
Achieve operational excellence and cut costs in hygienic applications with the Rosemount 1408H Level Transmitter! It supports HART® communication protocol in addition to IO-Link, offering you increased ease of use in the...
0:37