Emerson ofrece medición de extremo a extremo para centros de datos escalables
0:29
El rendimiento fiable de los centros de datos depende de una medicion precisa, refrigeracion, energia, seguridad y espacios de TI. Emerson ofrece un portafolio completo de servicios para tus necesidades.
Related Videos
In Measurement Instrumentation
-
Play video How to Reconfigure Flow Parameters on a Rosemount 3051S Transmitter with Scaled Variable
How to Reconfigure Flow Parameters on a Rosemount 3051S Transmitter with Scaled Variable
Learn how to quickly reconfigure flow parameters on a Rosemount 3051S Pressure Transmitter with Scaled Variable. This procedure may be used when: - Replacing or changing the primary element - Process pressure, temperature or flow conditions have...
2:12
-
Play video Cómo instalar la tecnología Rosemount™ X-well™ con el montaje universal para tubería
Cómo instalar la tecnología Rosemount™ X-well™ con el montaje universal para tubería
Aprenda a instalar la tecnología Rosemount X-well con montaje universal para tubería.
5:04
-
Play video Capacidade de TI para Data Centers Hiperescaláveis
Capacidade de TI para Data Centers Hiperescaláveis
A Emerson acompanha a velocidade da cadeia de suprimentos com uma capacidade de fabricação em escala global. Com uma cadeia de suprimentos robusta, capacidade de produção escalável e suporte local especializado, a Emerson ajuda a garantir a...
1:01
-
Play video A Emerson oferece medição ponta a ponta para data centers escaláveis.
A Emerson oferece medição ponta a ponta para data centers escaláveis.
O desempenho confiável dos data centers depende de medições precisas, refrigeração, energia, segurança e infraestrutura de TI. A Emerson oferece um portfólio completo de soluções e serviços para atender às suas necessidades.
0:32
-
Play video Alcance Global, confiança local. Instrumentação de medição da Emerson para data centers.
Alcance Global, confiança local. Instrumentação de medição da Emerson para data centers.
Os data centers precisam de um fornecedor de instrumentação capaz de entregar resultados. A Emerson garante alcance global com confiança local.
0:37
-
Play video Como instalar a tecnologia Rosemount™ X-well™ com a montagem universal para tubulação
Como instalar a tecnologia Rosemount™ X-well™ com a montagem universal para tubulação
Saiba como instalar a tecnologia Rosemount X-well com o conjunto de montagem universal em tubulação.
5:04