Braskem and main automation contractor Emerson successfully expand Brazil PVC plant
3:57
As the main automation contractor for Braskem’s PVC expansion at their Maceió, Brazil facility, the Emerson/Braskem team collaborated on all issues—achieving startup on schedule and on budget.
Related Videos
In Micro Motion
-
Play video ¿Cómo verificar la precisión de un medidor Coriolis sin desmontarlo? Verificación de la calibración
¿Cómo verificar la precisión de un medidor Coriolis sin desmontarlo? Verificación de la calibración
Este video explica cómo Micro Motion ha transformado la manera en que se verifica la precisión de los medidores con Smart Meter Verification (SMV), una tecnología que permite revisar la calibración y la salud del equipo sin parar el proceso.
3:40
-
Play video Micro Motion 1700-2700 を 4700 Config IO トランスミッタにアダプタで後付けする方法
Micro Motion 1700-2700 を 4700 Config IO トランスミッタにアダプタで後付けする方法
この動画では、Micro Motion 1700-2700 アナログ一体型マウントのトランスミッタを 4700 Config IO トランスミッタにアダプタに後付けする方法をご紹介します。
2:35
-
Play video Micro Motion 위생 G 시리즈 코리올리스 유량계 및 밀도계
Micro Motion 위생 G 시리즈 코리올리스 유량계 및 밀도계
위생 Micro Motion G 시리즈 코리올리스 유량계 및 밀도계는 시중에서 가장 작은 듀얼 튜브 코리올리스 유량계이며 경쟁력 있는 가격대로 제조 역량을 향상시킵니다.
1:58
-
Play video Misuratore di portata e densità Coriolis serie G igienico Micro Motion
Misuratore di portata e densità Coriolis serie G igienico Micro Motion
Il misuratore di portata e densità Coriolis serie G di Micro Motion è il più piccolo misuratore Coriolis a doppio tubo sul mercato e migliora le capacità produttive a un prezzo competitivo.
1:58
-
Play video Micro Motion™ Hygienic G-Series | Compact Hygienic Flow Meter
Micro Motion™ Hygienic G-Series | Compact Hygienic Flow Meter
Discover the world’s smallest dual-tube Coriolis flow meter—engineered for hygienic precision in Life Sciences and Food & Beverage applications. The Micro Motion G-Series offers a compact, self-draining design with flexible installation options...
1:57
-
Play video Micro Motion Hygienic G-Series Coriolis-Durchfluss- und Dichtemessgerät
Micro Motion Hygienic G-Series Coriolis-Durchfluss- und Dichtemessgerät
Das hygienische Coriolis-Durchfluss- und Dichtemessgerät der Micro Motion G-Serie ist das kleinste Coriolis-Doppelrohrmessgerät auf dem Market und verbessert die Fertigungsmöglichkeiten zu einem wettbewerbsfähigen Preis.
1:57