コリオリ流量計 | Micro MotionのELITEシリーズの動作のしくみについて (日本語字幕)
3:06
コリオリ流量計は、物理学のコリオリの力を応用し質量を計測するセンサ機器のひとつで、様々な産業の製造プロセスで気体や液体の流量計測に用いられています。 この動画では、コリオリ流量計の動作原理を解説するとともに、高精度なエマソン Micro Motion コリオリ流量計を紹介しています。
Related Videos
In Micro Motion
-
Play video Micro Motion™ Coriolis Transmitter Portfolio | Industry-Leading Accuracy, Diagnostics & Connectivity
Micro Motion™ Coriolis Transmitter Portfolio | Industry-Leading Accuracy, Diagnostics & Connectivity
In this video, learn how the Micro Motion™ Coriolis Transmitter Portfolio delivers measurement confidence without interrupting operations, helping you verify faster, integrate smarter, and operate with confidence.
2:02
-
Play video Micro Motion 1700-2700 を 4700 Config IO トランスミッタにアダプタで後付けする方法
Micro Motion 1700-2700 を 4700 Config IO トランスミッタにアダプタで後付けする方法
この動画では、Micro Motion 1700-2700 アナログ一体型マウントのトランスミッタを 4700 Config IO トランスミッタにアダプタに後付けする方法をご紹介します。
2:35
-
Play video Micro Motion 위생 G 시리즈 코리올리스 유량계 및 밀도계
Micro Motion 위생 G 시리즈 코리올리스 유량계 및 밀도계
위생 Micro Motion G 시리즈 코리올리스 유량계 및 밀도계는 시중에서 가장 작은 듀얼 튜브 코리올리스 유량계이며 경쟁력 있는 가격대로 제조 역량을 향상시킵니다.
1:58
-
Play video Misuratore di portata e densità Coriolis serie G igienico Micro Motion
Misuratore di portata e densità Coriolis serie G igienico Micro Motion
Il misuratore di portata e densità Coriolis serie G di Micro Motion è il più piccolo misuratore Coriolis a doppio tubo sul mercato e migliora le capacità produttive a un prezzo competitivo.
1:58
-
Play video ¿Cómo verificar la precisión de un medidor Coriolis sin desmontarlo? Verificación de la calibración
¿Cómo verificar la precisión de un medidor Coriolis sin desmontarlo? Verificación de la calibración
Este video explica cómo Micro Motion ha transformado la manera en que se verifica la precisión de los medidores con Smart Meter Verification (SMV), una tecnología que permite revisar la calibración y la salud del equipo sin parar el proceso.
3:40
-
Play video Micro Motion™ Hygienic G-Series | Compact Hygienic Flow Meter
Micro Motion™ Hygienic G-Series | Compact Hygienic Flow Meter
Discover the world’s smallest dual-tube Coriolis flow meter—engineered for hygienic precision in Life Sciences and Food & Beverage applications. The Micro Motion G-Series offers a compact, self-draining design with flexible installation options...
1:57