In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
4:13
O transmissor de temperatura Rosemount 3144S oferece cobertura de diagnóstico completa desde o sensor até a sala de controle, com diversas funcionalidades de diagnóstico, incluindo proteção de medição RTD, integridade do loop, Hot Backup™, degradação de termopar, alerta de deriva do sensor e muito mais. Conheça todas as funcionalidades de diagnóstico do transmissor de temperatura Rosemount 3144S.
Dê uma olhada em nosso portfólio de instrumentação de medição de nível para sólidos e suas diferentes aplicações.
1:26
Saiba como medir a temperatura do processo sem poço termométrico ou penetração no processo em aplicações de alta temperatura com a tecnologia Rosemount™ X-well™, combinada com o transmissor de temperatura Rosemount 3144S.
1:07
Obtenha configuração de sensor rápida e sem erros com a Tecnologia ReadyConnect no Transmissor de Temperatura Rosemount 3144S. Saiba mais sobre essa funcionalidade plug-and-play e como ela pode ajudá-lo a economizar tempo de configuração...
1:59
Veja como o transmissor de nível Rosemount 3408 lida com diversos desafios, como ambientes empoeirados, superfícies irregulares, baixa constante dielétrica e processos de enchimento rápido sem esforço.
1:20
O transmissor pode ser configurado para aplicativos de medição de nível ou volume usando qualquer host HART®, como o gerenciador de dispositivos AMS, AMS Trex® ou o aplicativo AMS Device Configurator Bluetooth®.
2:20
Solução que fornece uma maneira fácil de configurar a integridade de laço em um transmissor de pressão Rosemount 3051
2:39