Meça aplicações de alta temperatura sem penetração no processo
1:07
Saiba como medir a temperatura do processo sem poço termométrico ou penetração no processo em aplicações de alta temperatura com a tecnologia Rosemount™ X-well™, combinada com o transmissor de temperatura Rosemount 3144S.
Related Videos
In Português
-
Play video Transmissor de temperatura Rosemount™ 3144S
Transmissor de temperatura Rosemount™ 3144S
O transmissor de temperatura Rosemount 3144S foi desenvolvido com recursos inovadores e desempenho incomparável para atender aos seus desafios de medição mais exigentes e transformar suas operações...
1:43
-
Play video Rosemount™ CX2100 Analisador de oxigênio no local
Rosemount™ CX2100 Analisador de oxigênio no local
O Rosemount CX2100 é um modelo de analisador de oxigênio portátil, utilizado principalmente em indústrias que requerem monitoramento preciso de gases...
2:20
-
Play video Como configurar um transmissor de pressão Rosemount™ 3051 para medição de nível
Como configurar um transmissor de pressão Rosemount™ 3051 para medição de nível
O transmissor pode ser configurado para aplicativos de medição de nível ou volume usando qualquer host HART®, como o gerenciador de dispositivos AMS, AMS Trex® ou o aplicativo AMS Device Configurator Bluetooth®.
2:20
-
Play video Medição de nível em aplicações de sólidos com o transmissor de nível por radar sem contato Rosemount 2308
Medição de nível em aplicações de sólidos com o transmissor de nível por radar sem contato Rosemount 2308
Veja como o transmissor de nível Rosemount 3408 lida com diversos desafios, como ambientes empoeirados, superfícies irregulares, baixa constante dielétrica e processos de enchimento rápido sem esforço.
1:20
-
Play video Como configurar a integridade de laço em um transmissor de pressão Rosemount 3051
Como configurar a integridade de laço em um transmissor de pressão Rosemount 3051
Solução que fornece uma maneira fácil de configurar a integridade de laço em um transmissor de pressão Rosemount 3051
2:39
-
Play video Cobertura de diagnóstico no transmissor de temperatura Rosemount™ 3144S da Emerson
Cobertura de diagnóstico no transmissor de temperatura Rosemount™ 3144S da Emerson
O transmissor de temperatura Rosemount 3144S oferece cobertura de diagnóstico completa desde o sensor até a sala de controle, com diversas funcionalidades de diagnóstico, incluindo proteção de medição RTD, integridade do loop, Hot Backup™...
4:13