In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
2:20
O Rosemount CX2100 é um modelo de analisador de oxigênio portátil, utilizado principalmente em indústrias que requerem monitoramento preciso de gases. Este dispositivo foi projetado para medir a concentração de oxigênio em diversas aplicações, como processos de combustão, garantindo assim uma combustão eficiente e reduzindo as emissões. É uma ferramenta valiosa em setores como geração de energia, manufatura e tratamento de água, entre outros. Sua portabilidade permite que os operadores realizem medições no local de trabalho de forma rápida e precisa, contribuindo para otimizar processos e garantir a segurança.
Saiba como medir a temperatura do processo sem poço termométrico ou penetração no processo em aplicações de alta temperatura com a tecnologia Rosemount™ X-well™, combinada com o transmissor de temperatura Rosemount 3144S.
1:07
Solução que fornece uma maneira fácil de configurar a integridade do loop em um transmissor de pressão Rosemount 3051
2:21
O transmissor de temperatura Rosemount 3144S foi desenvolvido com recursos inovadores e desempenho incomparável para atender aos seus desafios de medição mais exigentes e transformar suas operações...
1:43
Dê uma olhada em nosso portfólio de instrumentação de medição de nível para sólidos e suas diferentes aplicações.
1:26
O transmissor pode ser configurado para aplicativos de medição de nível ou volume usando qualquer host HART®, como o gerenciador de dispositivos AMS, AMS Trex® ou o aplicativo AMS Device Configurator Bluetooth®.
O transmissor de temperatura Rosemount 3144S oferece cobertura de diagnóstico completa desde o sensor até a sala de controle, com diversas funcionalidades de diagnóstico, incluindo proteção de medição RTD, integridade do loop, Hot Backup™...
4:13