Medidor magnético para lama da Rosemount
2:29
Medidor magnético para lama da Rosemount
Related Videos
In Português
-
Play video Rosemount Instrumentação de Medição de Nível para Aplicações em Sólidos
Rosemount Instrumentação de Medição de Nível para Aplicações em Sólidos
Dê uma olhada em nosso portfólio de instrumentação de medição de nível para sólidos e suas diferentes aplicações.
1:26
-
Play video Cobertura de diagnóstico no transmissor de temperatura Rosemount™ 3144S da Emerson
Cobertura de diagnóstico no transmissor de temperatura Rosemount™ 3144S da Emerson
O transmissor de temperatura Rosemount 3144S oferece cobertura de diagnóstico completa desde o sensor até a sala de controle, com diversas funcionalidades de diagnóstico, incluindo proteção de medição RTD, integridade do loop, Hot Backup™...
4:13
-
Play video Transmissor de temperatura Rosemount™ 3144S
Transmissor de temperatura Rosemount™ 3144S
O transmissor de temperatura Rosemount 3144S foi desenvolvido com recursos inovadores e desempenho incomparável para atender aos seus desafios de medição mais exigentes e transformar suas operações...
1:43
-
Play video Como configurar um transmissor de pressão Rosemount™ 3051 para medição de nível
Como configurar um transmissor de pressão Rosemount™ 3051 para medição de nível
O transmissor pode ser configurado para aplicativos de medição de nível ou volume usando qualquer host HART®, como o gerenciador de dispositivos AMS, AMS Trex® ou o aplicativo AMS Device Configurator Bluetooth®.
2:20
-
Play video Rosemount™ CX2100 Analisador de oxigênio no local
Rosemount™ CX2100 Analisador de oxigênio no local
O Rosemount CX2100 é um modelo de analisador de oxigênio portátil, utilizado principalmente em indústrias que requerem monitoramento preciso de gases...
2:20
-
Play video Meça aplicações de alta temperatura sem penetração no processo
Meça aplicações de alta temperatura sem penetração no processo
Saiba como medir a temperatura do processo sem poço termométrico ou penetração no processo em aplicações de alta temperatura com a tecnologia Rosemount™ X-well™, combinada com o transmissor de temperatura Rosemount 3144S.
1:07