Электронный двухпроводный преобразователь модели 4200
2:58
Description
Related Videos
Знаете ли вы, что теперь появился кориолисовый расходомер с 2-х проводным подключением питания? Двухпроводный преобразователь Micro Motion 4200 позволяет заменить существующие 2-проводные расходомеры с минимальными усилиями и без дополнительных затрат на питание или кабели. В этом видео вы узнаете, как этот 2-проводной преобразователь позволяет интегрировать кориолисовые расходомеры в существующие процессы для улучшения измерения расхода и уменьшения затрат на техническое обслуживание расходомера.
View More
View Less