In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
3:52
Shane Hale explains how the 700XA Gas Chromatograph C9+ with methanol can measure three analysis paths: C1-C5, C6-C9+, and methanol/water. This expanded gas analysis can help you improve the operation of the custody transfer metering system.
Descubra cómo puede medir la temperatura del proceso sin un pozo termométrico ni penetración en el proceso en aplicaciones de alta temperatura, utilizando la tecnología Rosemount™ X-well™ junto con el transmisor de temperatura Rosemount 3144S.
1:07
O transmissor de temperatura Rosemount 3144S foi desenvolvido com recursos inovadores e desempenho incomparável para atender aos seus desafios de medição mais exigentes e transformar suas operações...
1:43
El transmisor de temperatura Rosemount 3144S está diseñado con funciones innovadoras y un rendimiento incomparable para enfrentar sus desafíos de medición más exigentes y transformar sus operaciones...
O transmissor de temperatura Rosemount 3144S oferece cobertura de diagnóstico completa desde o sensor até a sala de controle, com diversas funcionalidades de diagnóstico, incluindo proteção de medição RTD, integridade do loop, Hot Backup™...
4:13
El transmisor de temperatura Rosemount 3144S ofrece una cobertura de diagnóstico completa desde el sensor hasta la sala de control, con varias capacidades de diagnóstico, incluyendo protección de medición RTD, integridad del lazo, respaldo en...
4:26
Obtenha configuração de sensor rápida e sem erros com a Tecnologia ReadyConnect no Transmissor de Temperatura Rosemount 3144S. Saiba mais sobre essa funcionalidade plug-and-play e como ela pode ajudá-lo a economizar tempo de configuração...
1:59