In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
1:07
See how the Rosemount™ 625IR Fixed Gas Detector helps keep workers safe with ultra-fast response times to detect hydrocarbon gases before they can create dangerous situations. Plus, the gas detector is factory-calibrated for life, reducing maintenance complexity. The fixed combustible gas detector uses optical absorption detection technology to transmit infrared light through a sapphire lens. An array of options and accessories offer improved accuracy inside ducts, greater installation flexibility and protection from harsh environments. The Rosemount 625IR Fixed Gas Detector is certified to SIL2 functional safety standards and is approved to the latest hazardous area and performance standards for worldwide use. Learn more at: https://www.emerson.com/en-us/catalog/rosemount-sku-625ir-infrared-gas-detector
El transmisor de temperatura Rosemount 3144S ofrece una cobertura de diagnóstico completa desde el sensor hasta la sala de control, con varias capacidades de diagnóstico, incluyendo protección de medición RTD, integridad del lazo, respaldo en...
4:26
Obtén una configuración rápida y sin errores del sensor con la tecnología ReadyConnect en el transmisor de temperatura Rosemount 3144S...
1:56
Saiba como medir a temperatura do processo sem poço termométrico ou penetração no processo em aplicações de alta temperatura com a tecnologia Rosemount™ X-well™, combinada com o transmissor de temperatura Rosemount 3144S.
O transmissor de temperatura Rosemount 3144S foi desenvolvido com recursos inovadores e desempenho incomparável para atender aos seus desafios de medição mais exigentes e transformar suas operações...
1:43
El transmisor de temperatura Rosemount 3144S está diseñado con funciones innovadoras y un rendimiento incomparable para enfrentar sus desafíos de medición más exigentes y transformar sus operaciones...
O transmissor de temperatura Rosemount 3144S oferece cobertura de diagnóstico completa desde o sensor até a sala de controle, com diversas funcionalidades de diagnóstico, incluindo proteção de medição RTD, integridade do loop, Hot Backup™...
4:13