In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
2:01
El transmisor puede configurarse para aplicaciones de medición de nivel o volumen utilizando cualquier host HART®, como el administrador de dispositivos AMS, AMS Trex® o la aplicación AMS Device Configurator Bluetooth®.
Descubra cómo puede medir la temperatura del proceso sin un pozo termométrico ni penetración en el proceso en aplicaciones de alta temperatura, utilizando la tecnología Rosemount™ X-well™ junto con el transmisor de temperatura Rosemount 3144S.
1:07
Learn about Rosemount™ Wireless Corrosion and Erosion Transmitters with the Magnetic Vessel Mount, Emerson's versatile and easy-to-install solution for continuous corrosion and erosion monitoring on tanks, vessels, and other large applications...
1:15
Saiba como medir a temperatura do processo sem poço termométrico ou penetração no processo em aplicações de alta temperatura com a tecnologia Rosemount™ X-well™, combinada com o transmissor de temperatura Rosemount 3144S.
El transmisor de temperatura Rosemount 3144S está diseñado con funciones innovadoras y un rendimiento incomparable para enfrentar sus desafíos de medición más exigentes y transformar sus operaciones...
1:43
Obtén una configuración rápida y sin errores del sensor con la tecnología ReadyConnect en el transmisor de temperatura Rosemount 3144S...
1:56
O transmissor de temperatura Rosemount 3144S foi desenvolvido com recursos inovadores e desempenho incomparável para atender aos seus desafios de medição mais exigentes e transformar suas operações...