In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
2:13
The new Rosemount™ 2140 Level Detector is ideal for applications such as overfill prevention, high and low level alarms, and pump protection. This detector is easy-to-use and its configuration only takes a couple of minutes.
O transmissor de temperatura Rosemount 3144S oferece cobertura de diagnóstico completa desde o sensor até a sala de controle, com diversas funcionalidades de diagnóstico, incluindo proteção de medição RTD, integridade do loop, Hot Backup™...
4:13
Obtén una configuración rápida y sin errores del sensor con la tecnología ReadyConnect en el transmisor de temperatura Rosemount 3144S...
1:56
El transmisor de temperatura Rosemount 3144S ofrece una cobertura de diagnóstico completa desde el sensor hasta la sala de control, con varias capacidades de diagnóstico, incluyendo protección de medición RTD, integridad del lazo, respaldo en...
4:26
Saiba como medir a temperatura do processo sem poço termométrico ou penetração no processo em aplicações de alta temperatura com a tecnologia Rosemount™ X-well™, combinada com o transmissor de temperatura Rosemount 3144S.
1:07
Learn about Emerson's Rosemount™ Wireless Corrosion and Erosion Transmitters with the Magnetic Vessel Mount, Emerson's versatile and easy-to-install solution for continuous corrosion and erosion monitoring on tanks, vessels, and other...
1:15
O transmissor de temperatura Rosemount 3144S foi desenvolvido com recursos inovadores e desempenho incomparável para atender aos seus desafios de medição mais exigentes e transformar suas operações...
1:43