In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
5:09
Obtén una configuración rápida y sin errores del sensor con la tecnología ReadyConnect en el transmisor de temperatura Rosemount 3144S...
1:56
As the mining and metals sector navigates the complexities of water management, the strategic importance of precision in flow measurement becomes clear. But recognizing the problem is only half the battle; finding the right solutions is crucial...
1:38
Descubra cómo puede medir la temperatura del proceso sin un pozo termométrico ni penetración en el proceso en aplicaciones de alta temperatura, utilizando la tecnología Rosemount™ X-well™ junto con el transmisor de temperatura Rosemount 3144S.
1:07
Obtenha configuração de sensor rápida e sem erros com a Tecnologia ReadyConnect no Transmissor de Temperatura Rosemount 3144S. Saiba mais sobre essa funcionalidade plug-and-play e como ela pode ajudá-lo a economizar tempo de configuração...
1:59
O transmissor de temperatura Rosemount 3144S foi desenvolvido com recursos inovadores e desempenho incomparável para atender aos seus desafios de medição mais exigentes e transformar suas operações...
1:43
O transmissor de temperatura Rosemount 3144S oferece cobertura de diagnóstico completa desde o sensor até a sala de controle, com diversas funcionalidades de diagnóstico, incluindo proteção de medição RTD, integridade do loop, Hot Backup™...
4:13