In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
2:01
Must-have features help to optimize maintenance time and service tasks.
Descubra cómo puede medir la temperatura del proceso sin un pozo termométrico ni penetración en el proceso en aplicaciones de alta temperatura, utilizando la tecnología Rosemount™ X-well™ junto con el transmisor de temperatura Rosemount 3144S.
1:07
Obtenha configuração de sensor rápida e sem erros com a Tecnologia ReadyConnect no Transmissor de Temperatura Rosemount 3144S. Saiba mais sobre essa funcionalidade plug-and-play e como ela pode ajudá-lo a economizar tempo de configuração...
1:59
El transmisor de temperatura Rosemount 3144S ofrece una cobertura de diagnóstico completa desde el sensor hasta la sala de control, con varias capacidades de diagnóstico, incluyendo protección de medición RTD, integridad del lazo, respaldo en...
4:26
Saiba como medir a temperatura do processo sem poço termométrico ou penetração no processo em aplicações de alta temperatura com a tecnologia Rosemount™ X-well™, combinada com o transmissor de temperatura Rosemount 3144S.
El transmisor de temperatura Rosemount 3144S está diseñado con funciones innovadoras y un rendimiento incomparable para enfrentar sus desafíos de medición más exigentes y transformar sus operaciones...
1:43
Learn about Rosemount™ Wireless Corrosion and Erosion Transmitters with the Magnetic Vessel Mount, Emerson's versatile and easy-to-install solution for continuous corrosion and erosion monitoring on tanks, vessels, and other large applications...
1:15