In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
4:09
Il trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144S fornisce una copertura diagnostica completa dal sensore alla sala di controllo, grazie a numerose funzionalità diagnostiche, tra cui la protezione della misura RTD, l’integrità del loop, Hot Backup™, il degrado della termocoppia, l’allerta di deriva del sensore e molto altro. Scopri tutte le funzionalità diagnostiche del trasmettitore Rosemount™ 3144S: www.emerson.com/Rosemount3144S
Obtenez une configuration rapide et sans erreur de vos capteurs grâce à la technologie ReadyConnect™ sur le transmetteur de température Rosemount™ 3144S. Découvrez cette fonctionnalité plug-and-play et comment elle peut vous faire gagner du...
1:59
Découvrez comment mesurer la température de procédé sans doigt de gant ni pénétration dans le procédé, même dans des applications à haute température, grâce à la technologie Rosemount™ X-well™ associée au transmetteur de température...
1:07
El transmisor de presión Rosemount™ 4051S proporciona una cobertura completa desde el proceso hasta la sala de control, con inteligencia de proceso, detección de líneas de impulsos obstruidas y monitoreo continuo del lazo eléctrico con...
3:12
Le transmetteur de température Rosemount™ 3144S offre une couverture diagnostique complète, du capteur jusqu’à la salle de contrôle, grâce à plusieurs fonctions de diagnostic, notamment la protection de mesure RTD, l’intégrité de...
Il trasmettitore di pressione Rosemount™ 4051S supporta due interruttori a relè indipendenti ad alta tensione e alta corrente integrati direttamente nel trasmettitore. Questi interruttori di pressione offrono una protezione avanzata degli...
1:58
Ottieni una configurazione del sensore rapida e senza errori grazie alla tecnologia ReadyConnect™ sul trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144S. Scopri questa funzionalità plug-and-play e come può aiutarti a risparmiare tempo nella...