In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
3:06
El transmisor de presión Rosemount 4051S cuenta con una serie de mejoras de usabilidad que facilitan la interacción con las unidades en campo. Puedes conectarte de forma inalámbrica gracias a la conectividad Bluetooth®, lo que permite evitar áreas peligrosas y mantener la seguridad del personal. Su pantalla grande con retroiluminación y soporte para idiomas locales ofrece una lectura fácil en cualquier situación. También puedes hacer que las rondas de operador sean más eficientes con los Botones de Servicio Rápido del Rosemount 4051S. La interfaz de usuario mejorada ha sido actualizada para facilitar aún más la configuración del dispositivo. Más información en: https://www.emerson.com/Rosemount4051S
Rosemount™ 975 Flame Detector. Advanced QuadSense™ IR3 and UV/IR Flame Detection for Maximum Safety, Speed, and Reliability.
0:18
Il trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144S fornisce una copertura diagnostica completa dal sensore alla sala di controllo, grazie a numerose funzionalità diagnostiche, tra cui la protezione della misura RTD, l’integrità del loop, Hot...
4:09
El Rosemount 4051S Transmisor de presión está diseñado para soportar procesos exigentes y entornos extremos. La conectividad Bluetooth® permite simplificar la configuración y el mantenimiento e incrementa la seguridad del personal ya que ayuda...
2:01
Ottieni una configurazione del sensore rapida e senza errori grazie alla tecnologia ReadyConnect™ sul trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144S. Scopri questa funzionalità plug-and-play e come può aiutarti a risparmiare tempo nella...
1:59
0:26
0:16