F21-Triple Offset Valves - Series 30000 - Double Flanged Long Pattern Body Style
0:05
F21-Triple Offset Valves - Series 30000 - Double Flanged Long Pattern Body Style
Related Videos
In Vanessa
-
Play video Aumentare l'efficienza e la sicurezza: Il potere della digitalizzazione nei progetti Greenfield LNG
Aumentare l'efficienza e la sicurezza: Il potere della digitalizzazione nei progetti Greenfield LNG
L'industria del gas naturale liquefatto è attiva nella costruzione di nuovi impianti greenfield. Queste nuove strutture hanno l'opportunità di sfruttare i progressi tecnologici nell'automazione e nella digitalizzazione dei processi di lavoro...
31:50
-
Play video Renforcer l'efficacité et la sécurité: Le pouvoir de la digitalisation dans les nouveaux projets GNL
Renforcer l'efficacité et la sécurité: Le pouvoir de la digitalisation dans les nouveaux projets GNL
L'industrie du gaz naturel liquéfié est active dans la construction de nouvelles installations en site vierge. Ces nouvelles installations ont l'opportunité de tirer parti des avancées technologiques en matière d'automatisation...
27:51
-
Play video Los Titanes del GNL
Los Titanes del GNL
Ingeniería de soluciones de válvulas superiores para el mayor proyecto de GNL del mundo Podcast
18:59
-
Play video Sbloccare il successo del GNL
Sbloccare il successo del GNL
Come una valvola Fisher™ JT ha potenziato uno scambiatore di calore cr
31:25
-
Play video I titani del LNG: Progettazione di soluzioni di valvole superiori per il più grande progetto GNL del
I titani del LNG: Progettazione di soluzioni di valvole superiori per il più grande progetto GNL del
Gli impianti di produzione di gas naturale liquefatto (GNL) richiedono valvole robuste e affidabili per garantire operazioni sicure, efficienti e sostenibili...
18:30
-
Play video Débloquer le succès du GNL
Débloquer le succès du GNL
Comment une vanne Fisher™ JT a suralimenté un échangeur de chaleur cryogé
28:40