Los Titanes del GNL
18:59
Ingeniería de soluciones de válvulas superiores para el mayor proyecto de GNL del mundo Podcast
Related Videos
In Vanessa
-
Play video I titani del LNG: Progettazione di soluzioni di valvole superiori per il più grande progetto GNL del
I titani del LNG: Progettazione di soluzioni di valvole superiori per il più grande progetto GNL del
Gli impianti di produzione di gas naturale liquefatto (GNL) richiedono valvole robuste e affidabili per garantire operazioni sicure, efficienti e sostenibili...
18:30
-
Play video Débloquer le succès du GNL
Débloquer le succès du GNL
Comment une vanne Fisher™ JT a suralimenté un échangeur de chaleur cryogé
28:40
-
Play video Válvulas de Triple Excentricidad (TOV) para aplicaciones severas: Vanessa
Válvulas de Triple Excentricidad (TOV) para aplicaciones severas: Vanessa
Descubra cómo la válvula Vanessa™️ Serie 30000 de Emerson ofrece cero fugas, máxima confiabilidad y menores costos operativos en aplicaciones críticas.
3:44
-
Play video Sbloccare il successo del GNL
Sbloccare il successo del GNL
Come una valvola Fisher™ JT ha potenziato uno scambiatore di calore cr
31:25
-
Play video Vanessa™ Series 30,000 Cryogenic Triple Offset Valve
Vanessa™ Series 30,000 Cryogenic Triple Offset Valve
Emerson's Vanessa™ Series 30,000 Cryogenic Triple Offset Valve is a virtually maintenance-free valve with tightness, operability and torque demand unaffected by cryogenic conditions and severe temperature fluctuations.
1:08
-
Play video Aumentare l'efficienza e la sicurezza: Il potere della digitalizzazione nei progetti Greenfield LNG
Aumentare l'efficienza e la sicurezza: Il potere della digitalizzazione nei progetti Greenfield LNG
L'industria del gas naturale liquefatto è attiva nella costruzione di nuovi impianti greenfield. Queste nuove strutture hanno l'opportunità di sfruttare i progressi tecnologici nell'automazione e nella digitalizzazione dei processi di lavoro...
31:50