Válvulas de Triple Excentricidad (TOV) para aplicaciones severas: Vanessa
3:44
Descubra cómo la válvula Vanessa™️ Serie 30000 de Emerson ofrece cero fugas, máxima confiabilidad y menores costos operativos en aplicaciones críticas.
Related Videos
In Vanessa
-
Play video Los Titanes del GNL
Los Titanes del GNL
Ingeniería de soluciones de válvulas superiores para el mayor proyecto de GNL del mundo Podcast
18:59
-
Play video I titani del LNG: Progettazione di soluzioni di valvole superiori per il più grande progetto GNL del
I titani del LNG: Progettazione di soluzioni di valvole superiori per il più grande progetto GNL del
Gli impianti di produzione di gas naturale liquefatto (GNL) richiedono valvole robuste e affidabili per garantire operazioni sicure, efficienti e sostenibili...
18:30
-
Play video Aumentare l'efficienza e la sicurezza: Il potere della digitalizzazione nei progetti Greenfield LNG
Aumentare l'efficienza e la sicurezza: Il potere della digitalizzazione nei progetti Greenfield LNG
L'industria del gas naturale liquefatto è attiva nella costruzione di nuovi impianti greenfield. Queste nuove strutture hanno l'opportunità di sfruttare i progressi tecnologici nell'automazione e nella digitalizzazione dei processi di lavoro...
31:50
-
Play video Renforcer l'efficacité et la sécurité: Le pouvoir de la digitalisation dans les nouveaux projets GNL
Renforcer l'efficacité et la sécurité: Le pouvoir de la digitalisation dans les nouveaux projets GNL
L'industrie du gaz naturel liquéfié est active dans la construction de nouvelles installations en site vierge. Ces nouvelles installations ont l'opportunité de tirer parti des avancées technologiques en matière d'automatisation...
27:51
-
Play video Débloquer le succès du GNL
Débloquer le succès du GNL
Comment une vanne Fisher™ JT a suralimenté un échangeur de chaleur cryogé
28:40
-
Play video Vanessa™ Series 30,000 Cryogenic Triple Offset Valve
Vanessa™ Series 30,000 Cryogenic Triple Offset Valve
Emerson's Vanessa™ Series 30,000 Cryogenic Triple Offset Valve is a virtually maintenance-free valve with tightness, operability and torque demand unaffected by cryogenic conditions and severe temperature fluctuations.
1:08