In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
3:38
Der Rosemount 1208 Füllstand- und Durchflussmesser sowie der Rosemount 3490 Controller bilden eine komplette Lösung zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der Betriebsabläufe, zur Steigerung der Prozesseffizienz und zur Zeitersparnis.
Learn how contacting conductivity sensors work. In clean and non-corrosive water, the most common method for inline conductivity measurement is contacting conductivity. Contacting conductivity sensors feature two...
1:54
Il trasmettitore di livello e portata Rosemount 1208 e il controller Rosemount 3490 formano una soluzione completa per migliorare la sostenibilità delle operazioni, incrementare l'efficienza dei processi e risparmiare tempo.
Arash Amanipour de Emerson explica cómo conectar el Rosemount™ 1208C Transmisor de Nivel y Caudal al controlador Rosemount™ 3490.
3:04
ntdecken Sie den Rosemount 1208 Füllstand- und Durchflussmesser sowie den Rosemount 3490 Controller von Emerson, die eine komplette Lösung für Wasser- und Wasseraufbereitungsanwendungen sowie für Hilfsanwendungen bilden.
2:33
Descubre el transmisor de nivel y caudal Rosemount 1208 y el controlador Rosemount 3490 de Emerson, que forman una solución completa para aplicaciones de agua y tratamiento de agua, así como aplicaciones auxiliares.
Découvrez le transmetteur de niveau et de débit Rosemount 1208 et le contrôleur Rosemount 3490 d'Emerson, qui forment une solution complète pour les applications d'eau et de traitement de l'eau, ainsi que pour les applications auxiliaires.