In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
1:14
Прочная конструкция в герметичной титановой капсуле, которую можно безопасно извлекать под давлением без специнструмента
Теперь в программное обеспечение к многофазному расходомеру Roxar 2600 встроена функция обнаружения и компенсации нарастающих слоев.
2:21
Серия 551 - это линейка компактных золотниковых клапанов с электромагнитным управлением, которые идеально подходят для управления воздухом или инертным газом в сложных условиях. Его конструкция сочетает в себе упругие Т-образные уплотнения и...
1:53
В этом видео мы расскажем о том, как произвести характеризацию и сконфигурировать кориолисовый расходомер Micro Motion с помощью преобразователя модели 5700 и ProLink...
9:51
Шаровые краны AEV™ ²XC™ C-Ball от Emerson изменят ваше представление о роли запорной арматуры в криогенных процессах. С запирающим элементом революционной C-образной конструкции, кран ²ХС™ обеспечивает непревзойденную герметичность при посадке по...
1:09
Emerson предлагает полностью протестированные узлы регулирующих клапанов Fisher для работы при низких температурах окружающей среды до –60 °C (–76 °F).
2:18
Повысьте эффективность эксплуатации и отдачу пластов с помощью многофазного расходомера Roxar 2600 с программным обеспечением Rapid Adaptive Measurement.
2:04