In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
2:13
高度なプロセス診断機能を備えた、市場をリードするコンパクト設計
困難な環境でも高い信頼性と確実な計測を実現するFシリーズコリオリ流量計は、プロセス制御アプリケーションに最適です。省スペースかつ様々なラインサイズに対応しています。
1:44
With a compact and light design and advanced software, the Micro Motion 1600 Coriolis Transmitter is a cost-effective, scalable PoE solution to help improve process efficiency even in the most challenging applications.
2:06
エマソンの製品は、電解プロセス全体を通して水素の流れを誘導、停止、許容する機能を備えています。当社はお客様に費用対効果の高い、拡張可能なソリューションを提供し、正確なプロセス制御、生産の最適化、および必要な純度の実現を可能にします。
1:33
規制や認証に精通した上で、水素に関するハイレベルの経験と専門知識を提供します。市場の需要に応え、将来の信頼性を確保するために、拡張性・安全性・効率性に優れたソリューションの設計を支援します。
1:11
The Micro Motion 1600 Coriolis Transmitter is a cost-effective, scalable Power-over-Ethernet (PoE) Coriolis flow measurement device for the food and beverage, life sciences and chemical industries.
2:01
コリオリ流量計は、物理学のコリオリの力を応用し質量を計測するセンサ機器のひとつで、様々な産業の製造プロセスで気体や液体の流量計測に用いられています。 この動画では、コリオリ流量計の動作原理を解説するとともに、高精度なエマソン Micro Motion コリオリ流量計を紹介しています。
3:06