-
Secure Wireless Connectivity with the Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K Digital Valve Controller
The Fisher FIELDVUE™ DVC7K now offers secure, encrypted Bluetooth® wireless technology. Commission, configure, and troubleshoot valves without opening enclosures or using communicationss cables, supporting safer maintenance and device integrity.
2:42
-
Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K: Built to Withstand Challenging, Real-World Environments
See how the DVC7K stands up to tough conditions. We put it through a series of demanding tests to verify its reliability so you can trust it in the field.
1:59
-
Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K デジタルバルブコントローラ(ON-OFFアプリケーション)の紹介
Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K ON-OFFアプリケーション専用オプション 現状、ON-OFFバルブの診断・状態監視をするためには複数の付属品を取り付け、複雑なシステムが要求されます。 DVC7Kは、複数の付属品も複雑なシステムも不要で、ON-OFFバルブのパフォーマンスを最適化できる診断機能を備えています。 DVC7Kの自己診断機能は、プロセスを止めたり、バルブを配管から外したりすることなく、バルブの性能と健全性を評価します。。。
1:56
-
Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K
再次改变阀门和世界的连接。30年的经验沉淀, 超过300万台的市场销量,超过100亿小时的现场验证。未来已来!
0:34
-
The Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K Digital Valve Controller for On/Off Applications
Manage your on/off valve operations with the DVC7K Digital Valve Controller that provides added reliability with its linkage-less non‐contact position feedback and on/off application-based diagnostics like stroke time degradation alerts.
1:53
-
Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K Digital Valve Controller: Designed for simplicity and ease of use
Simplify your industrial processes with a device that is easy to use, communicates in your language, provides simple guidance, and seamlessly integrates into your operations.
2:14
-
Receive Advice at the Device™ with the Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K Digital Valve Controller
Receive Advice at the Device™ and take immediate and well-informed actions with the Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K digital valve controller.
1:13
-
EL FUTURO ESTÁ AQUÍ: Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K (The Future is Here: Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K)
Transformando la forma en que las válvulas interactúan con el mundo. Construyendo sobre un legado de 30 años, 3 millones de unidades, +10 billones de horas en funcionamiento. EL FUTURO ESTÁ AQUÍ
0:34
-
Przyszłość jest dziś: Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K (The Future is Here: Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K)
Zmieniamy sposób w jaki zawory komunikują się ze światem. Opierając się na 30 latach doświadczenia, 3 miliony wyprodukowanych urządzeń, ponad 10 miliardów przepracowanych godzin. Przyszłość jest dziś
0:34
-
Il Futuro é qui: Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K (The Future is Here: Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K)
Cambia il Modo in cui le Valvole Interagiscono con il Mondo. Costruito su 30 anni di esperienza, 3 Milioni di unità, +10 miliardi di ore di operatività. Il Futuro é qui
0:34
-
DIE ZUKUNFT IST HIER: Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K (The Future is Here: Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K)
Umgestaltung der Art und Weise, wie Ventile mit der Welt interagieren. Aufbauend auf einem 30-jährigen Erbe, 3 Millionen Stück, Mehr als 10 Milliarden Betriebsstunden. DIE ZUKUNFT IST HIER
0:34
-
LE FUTUR EST LÀ: Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K (The Future is Here: Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K)
Innover les vannes de contrôle interagir avec le monde. Grâce à un savoir faire de 30ans, 3 Millions d'unités, plus de 10 milliards d'heures de fonctionnement. LE FUTUR EST LÀ
0:34
- Load More