-
Tecnología Xwell de Rosemount: Configuración en 8 simples pasos
Nuestro especialista Jeffrey Jiménez muestra lo sencillo que es instalar y configurar la tecnologia Xwell de Rosemount, sin necesidad de perforaciones ni muchas horas de trabajo...
4:49
-
Rosemount™ Kablosuz Basınç Göstergesi ile Agresif ve Korozif Uygulamalar için X-well™
Emerson Rosemount Kablosuz Basınç Göstergesi (WPG) ile kablosuz sinyal iletimi ve Xwell ile ölçüm hattını delmeden hassas ölçüm sağlayabilirsiniz.
0:51
-
Medición de temperatura de proceso no intrusiva Rosemount™ Xwell
Descubre junto al Experto Emerson Mario Molina, cómo la tecnología Rosemount X-well mide con precisión la temperatura de proceso sin realizar ningún tipo de intrusión.
1:33
-
Ventajas de la medición de temperatura no intrusiva - Rosemount Xwell
La tecnología Rosemount X-well proporciona mediciones precisas de temperatura sin las complejidades del montaje del termopozo, esta solución simplifica la especificación del punto de medición, el mantenimiento y reduce posibles puntos de fuga.
1:39
-
Vantagens da medição de temperatura não intrusiva - Rosemount™ Xwell
A tecnologia Rosemount X-well fornece medições precisas de temperatura sem as complexidades da montagem do poço termométrico, esta solução simplifica a especificação do ponto de medição, a manutenção e reduz os potenciais pontos de vazamento.
1:39