-
Le contacteur TopWorx™ GO™ Switch d'Emerson est une solution de détection robuste et fiable
Le contacteur TopWorx™ GO™ Switch d'Emerson est une solution de détection très polyvalente conçue pour les environnements et applications les plus difficiles.
2:05
-
确保安全、精准和高效操作的加氢技术
为您提供卓越氢能行业经验和专业知识,加上对相关行业合规和认证认知。 我们可以帮助您设计可扩展、安全且高效的解决方案,以满足市场需求并确保未来的可靠性发展。
1:11
-
Video: Switch TopWorx GO per un rilevamento affidabile e duraturo in condizioni difficili
La nostra serie tonda è progettata per un rilevamento più preciso, mentre la serie quadrata offre capacità di rilevamento estese senza pari. Entrambi rilevano come un interruttore di prossimità e funzionano come un finecorsa, garantendo affidabilità.
2:06
-
Welcome to Emerson Discrete Automation in the EMEA region
Phil Bond, President of Europe, Middle East and Africa for Emerson Discrete Automation, welcomes you to Emerson and explains how Europe is the heart of the Factory Automation market and how our investment in the Middle East and Africa...
2:08
-
Welcome to the Emerson Discrete Automation Group
Hakan Erdamar, Group President, Discrete Automation Group welcomes you to Emerson where we produce the widest portfolio of discrete automation technologies. From highly reliable solenoid valves, precision pneumatic actuation and control, to...
2:36
-
水素電気分解 | 水素製造のための安全で効率的な電気分解ソリューション
エマソンの製品は、電解プロセス全体を通して水素の流れを誘導、停止、許容する機能を備えています。当社はお客様に費用対効果の高い、拡張可能なソリューションを提供し、正確なプロセス制御、生産の最適化、および必要な純度の実現を可能にします。
1:33
-
水素燃料供給技術により、安全・正確・効率的なオペレーションを実現
規制や認証に精通した上で、水素に関するハイレベルの経験と専門知識を提供します。市場の需要に応え、将来の信頼性を確保するために、拡張性・安全性・効率性に優れたソリューションの設計を支援します。
1:11
-
La tecnología de dosificación de combustible de hidrógeno garantiza operaciones seguras, precisas y eficientes.
Ofreciendo un nivel superior de experiencia en hidrógeno, junto con las regulaciones y certificaciones. Podemos ayudarle con soluciones escalables, seguras y eficientes para satisfacer la demanda del mercado y garantizar la confiabilidad futura.
1:11
-
Fabricación de celdas de hidrógeno. Soluciones para una presión estable y control preciso del flujo
Los reguladores y válvulas de hidrógeno de Emerson maximizan la eficiencia al controlar la presión y el flujo para garantizar el suministro continuo de combustible de hidrógeno
1:12
-
Produzione di celle a combustibile a idrogeno|Soluzioni per pressione stabile e preciso controllo
I regolatori e le valvole per idrogeno di Emerson massimizzano l'efficienza controllando la pressione e il flusso per garantire una fornitura continua di idrogeno
1:12
-
Technologie zur Wasserstoffabgabe als Kraftstoff für sicheren, präzisen, effizienten Betrieb
Mit einem hohen Maß an Erfahrung und Expertise im Bereich Wasserstoff und mit Vorschriften und Zertifizierungen unterstützen wir Sie beim Entwickeln skalierbarer sicherer und effizienter Lösungen, zum Decken der Marktnachfrage und für Verlässlichkeit
1:11
-
Producir hidrógeno a través de soluciones electrolizadoras seguras y eficientes
Nuestros productos dirigen, detienen y permiten el flujo de hidrógeno durante todo el proceso de electrólisis. Ofrecemos soluciones seguras, rentables y escalables para un control preciso del proceso, una producción optimizada y la pureza deseada.
1:33
- Load More