In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
1:39
A tecnologia Rosemount X-well fornece medições precisas de temperatura sem as complexidades da montagem do poço termométrico, esta solução simplifica a especificação do ponto de medição, a manutenção e reduz os potenciais pontos de vazamento. --------------------------------------------------------------------------------------- Agradecemos por assistir ao vídeo! Não se esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube --------------------------------------------------------------------------------------- Convidamos você para que faça parte de nossa comunidade nas redes sociais: Página web: https://www.emerson.com/brasil Facebook: http://bit.ly/FacebookEmersonBrasil Twitter: http://bit.ly/TwitterEmersonBrasil LinkedIn: http://bit.ly/EmersonAutomationSolutions
Descubre junto al Experto Emerson Mario Molina, cómo la tecnología Rosemount X-well mide con precisión la temperatura de proceso sin realizar ningún tipo de intrusión.
1:33
La tecnología Rosemount X-well proporciona mediciones precisas de temperatura sin las complejidades del montaje del termopozo, esta solución simplifica la especificación del punto de medición, el mantenimiento y reduce posibles puntos de fuga.
Nuestro especialista Jeffrey Jiménez muestra lo sencillo que es instalar y configurar la tecnologia Xwell de Rosemount, sin necesidad de perforaciones ni muchas horas de trabajo...
4:49
Emerson Rosemount Kablosuz Basınç Göstergesi (WPG) ile kablosuz sinyal iletimi ve Xwell ile ölçüm hattını delmeden hassas ölçüm sağlayabilirsiniz.
0:51