罗斯蒙特™ X-Well™技术 How It Works
4:27
您将获得65%的工程设计时间、70%的安装时间和快速、高效的调试。 罗斯蒙特™ X-Well™ 技术是一种准确、非侵入式的方法,可快速将温度测量点添加到您的过程中。
Related Videos
For "x-well"
-
Play video Rosemount™ Kablosuz Basınç Göstergesi ile Agresif ve Korozif Uygulamalar için X-well™
Rosemount™ Kablosuz Basınç Göstergesi ile Agresif ve Korozif Uygulamalar için X-well™
Emerson Rosemount Kablosuz Basınç Göstergesi (WPG) ile kablosuz sinyal iletimi ve Xwell ile ölçüm hattını delmeden hassas ölçüm sağlayabilirsiniz.
0:51
-
Play video 罗斯蒙特X-well™技术-精确的非插入式温度测量
罗斯蒙特X-well™技术-精确的非插入式温度测量
本视频介绍罗斯蒙特非接触式温度测量技术,应对您在温度测量中遇到的小管径,粘稠及腐蚀介质测量。
1:17
-
Play video How to Install Rosemount™ X-well™ Technology with the Universal Pipe Mount
How to Install Rosemount™ X-well™ Technology with the Universal Pipe Mount
Learn how to install Rosemount X-well Technology with the Universal Pipe Mount assembly.
5:00
-
Play video Medição de temperatura de processo não intrusiva com o Rosemount™ X-well
Medição de temperatura de processo não intrusiva com o Rosemount™ X-well
Descubra com nosso Especialista Emerson Mario Molina, como a tecnologia Rosemount X-well mede com precisão a temperatura de processo sem realizar nenhum tipo de intrusão.
1:33
-
Play video How to Configure Rosemount™ X-well™ Technology
How to Configure Rosemount™ X-well™ Technology
Learn how to configure Rosemount X-well Technology with the Rosemount 648 Wireless Temperature Transmitter with Emerson's AMS Trex Field Communicator. This process is very similar when using Emerson's AMS Device Manager.
3:01
-
Play video Comparación entre Rosemount X-well, una medición de superficie y una medición intrusiva
Comparación entre Rosemount X-well, una medición de superficie y una medición intrusiva
El Rosemount X-Well comparado con una solución intrusiva y superficial. Descubra cómo la precisión del X-Well es la misma que la de una solución intrusiva.
3:08