The Future is Here: Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K Digital Valve Controller
1:04
Unveiling the Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K - high performance, proven reliability. With embedded prognostics, smart simplicity, and data-driven optimization. It's more than a valve controller, it's a game changer.
Related Videos
For "DVC7K"
-
Play video LE FUTUR EST LÀ: Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K (The Future is Here: Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K)
LE FUTUR EST LÀ: Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K (The Future is Here: Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K)
Innover les vannes de contrôle interagir avec le monde. Grâce à un savoir faire de 30ans, 3 Millions d'unités, plus de 10 milliards d'heures de fonctionnement. LE FUTUR EST LÀ
0:34
-
Play video EL FUTURO ESTÁ AQUÍ: Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K (The Future is Here: Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K)
EL FUTURO ESTÁ AQUÍ: Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K (The Future is Here: Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K)
Transformando la forma en que las válvulas interactúan con el mundo. Construyendo sobre un legado de 30 años, 3 millones de unidades, +10 billones de horas en funcionamiento. EL FUTURO ESTÁ AQUÍ
0:34
-
Play video TOTO JE BUDOUCNOST: Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K (The Future is Here: Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K)
TOTO JE BUDOUCNOST: Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K (The Future is Here: Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K)
Změněný způsob komunikace ventilů se světem. Vytvořený na základě 30-letých zkušeností, 3 milionů jednotek v provozu, 10 bilionů+ provozních hodin. TOTO JE BUDOUCNOST
0:34
-
Play video Przyszłość jest dziś: Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K (The Future is Here: Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K)
Przyszłość jest dziś: Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K (The Future is Here: Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K)
Zmieniamy sposób w jaki zawory komunikują się ze światem. Opierając się na 30 latach doświadczenia, 3 miliony wyprodukowanych urządzeń, ponad 10 miliardów przepracowanych godzin. Przyszłość jest dziś
0:34
-
Play video The Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K Digital Valve Controller for On/Off Applications
The Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K Digital Valve Controller for On/Off Applications
Manage your on/off valve operations with the DVC7K Digital Valve Controller that provides added reliability with its linkage-less non‐contact position feedback and on/off application-based diagnostics like stroke time degradation alerts.
1:53
-
Play video Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K デジタルバルブコントローラ(ON-OFFアプリケーション)の紹介
Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K デジタルバルブコントローラ(ON-OFFアプリケーション)の紹介
Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K ON-OFFアプリケーション専用オプション 現状、ON-OFFバルブの診断・状態監視をするためには複数の付属品を取り付け、複雑なシステムが要求されます。 DVC7Kは、複数の付属品も複雑なシステムも不要で、ON-OFFバルブのパフォーマンスを最適化できる診断機能を備えています。 DVC7Kの自己診断機能は、プロセスを止めたり、バルブを配管から外したりすることなく、バルブの性能と健全性を評価します。。。
1:56