In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
0:34
Transformando la forma en que las válvulas interactúan con el mundo. Construyendo sobre un legado de 30 años, 3 millones de unidades, +10 billones de horas en funcionamiento. EL FUTURO ESTÁ AQUÍ
Simplify your industrial processes with a device that is easy to use, communicates in your language, provides simple guidance, and seamlessly integrates into your operations.
2:14
Zmieniamy sposób w jaki zawory komunikują się ze światem. Opierając się na 30 latach doświadczenia, 3 miliony wyprodukowanych urządzeń, ponad 10 miliardów przepracowanych godzin. Przyszłość jest dziś
Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K ON-OFFアプリケーション専用オプション 現状、ON-OFFバルブの診断・状態監視をするためには複数の付属品を取り付け、複雑なシステムが要求されます。 DVC7Kは、複数の付属品も複雑なシステムも不要で、ON-OFFバルブのパフォーマンスを最適化できる診断機能を備えています。 DVC7Kの自己診断機能は、プロセスを止めたり、バルブを配管から外したりすることなく、バルブの性能と健全性を評価します。。。
1:56
Unveiling the Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K - high performance, proven reliability. With embedded prognostics, smart simplicity, and data-driven optimization. It's more than a valve controller, it's a game changer.
1:04
Cambia il Modo in cui le Valvole Interagiscono con il Mondo. Costruito su 30 anni di esperienza, 3 Milioni di unità, +10 miliardi di ore di operatività. Il Futuro é qui
Innover les vannes de contrôle interagir avec le monde. Grâce à un savoir faire de 30ans, 3 Millions d'unités, plus de 10 milliards d'heures de fonctionnement. LE FUTUR EST LÀ