In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
1:56
Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K ON-OFFアプリケーション専用オプション 現状、ON-OFFバルブの診断・状態監視をするためには複数の付属品を取り付け、複雑なシステムが要求されます。 DVC7Kは、複数の付属品も複雑なシステムも不要で、ON-OFFバルブのパフォーマンスを最適化できる診断機能を備えています。 DVC7Kの自己診断機能は、プロセスを止めたり、バルブを配管から外したりすることなく、バルブの性能と健全性を評価します。 離れた距離からでもLEDインジケータでバルブの健全性ステータスを素早く確認、また、Bluetooth通信によって手元のスマートデバイスで診断結果と初動対応のアドバイスを確認できます。 DVC7Kは、診断結果に基づく初動対応をアドバイス(Advice at the Device)いたします。
Unveiling the Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K - high performance, proven reliability. With embedded prognostics, smart simplicity, and data-driven optimization. It's more than a valve controller, it's a game changer.
1:04
Transformando la forma en que las válvulas interactúan con el mundo. Construyendo sobre un legado de 30 años, 3 millones de unidades, +10 billones de horas en funcionamiento. EL FUTURO ESTÁ AQUÍ
0:34
Změněný způsob komunikace ventilů se světem. Vytvořený na základě 30-letých zkušeností, 3 milionů jednotek v provozu, 10 bilionů+ provozních hodin. TOTO JE BUDOUCNOST
Manage your on/off valve operations with the DVC7K Digital Valve Controller that provides added reliability with its linkage-less non‐contact position feedback and on/off application-based diagnostics like stroke time degradation alerts.
1:53
Zmieniamy sposób w jaki zawory komunikują się ze światem. Opierając się na 30 latach doświadczenia, 3 miliony wyprodukowanych urządzeń, ponad 10 miliardów przepracowanych godzin. Przyszłość jest dziś
Simplify your industrial processes with a device that is easy to use, communicates in your language, provides simple guidance, and seamlessly integrates into your operations.
2:14