In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
2:35
El Flexim FLUXUS 731 es un avance tecnológico en la medición ultrasónica clamp-on de caudal volumétrico y másico de líquidos. Filtros de señal altamente sofisticados, capacidades de procesamiento más rápidas que nunca y algoritmos de medición avanzados convierten al medidor ultrasónico clamp-on de líquidos Flexim FLUXUS 731 en la solución de referencia para cualquier aplicación industrial. Con el nuevo método de Promedio de Canal Sincronizado (SCA) y la corrección del perfil de flujo, el medidor ultrasónico Flexim FLUXUS 731 está preparado para las condiciones más desafiantes.
Discover how the new Rosemount™ 9205 Magnetic Flow Meter with 9732 Transmitter simplifies installation, operation, and upgrades, so you can gain more control with less complexity.
1:02
Rosemount™ 975 Flame Detector. Advanced QuadSense™ IR3 and UV/IR Flame Detection for Maximum Safety, Speed, and Reliability.
0:26
0:18
The Rosemount 4051S DP Flow Meter helps you operate with greater confidence and control, reducing complexity, minimizing downtime, and improving process stability. With advanced diagnostics and intelligent design, it empowers you to make faster decis
1:39
O Transmissor de pressão Rosemount 4051S foi projetado para suportar processos exigentes e ambientes extremos...
2:01
El Transmisor de Presión Rosemount 4051S cuenta con dos interruptores de relevo independientes de alta tensión y alta corriente integrados directamente en el transmisor...
2:06