In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
2:01
O Transmissor de pressão Rosemount 4051S foi projetado para suportar processos exigentes e ambientes extremos. A conectividade Bluetooth® permite simplificar a configuração e a manutenção, além de aumentar a segurança do pessoal, pois ajuda a evitar áreas classificadas. O diagnóstico avançado incorporado oferece mais informações e mantém você informado antes que as operações sejam afetadas. Os dois interruptores de pressão com relé integrado proporcionam uma proteção aprimorada dos ativos e ajudam a evitar condições de sobrepressão.
Neste vídeo, apresentamos o transmissor de pressão Rosemount 4051S, uma solução avançada para a detecção precoce de problemas que podem afetar as operações e a segurança em sua planta. Com diagnósticos inteligentes, este equipamento monitora...
3:22
Rosemount™ 975 Flame Detector. Advanced QuadSense™ IR3 and UV/IR Flame Detection for Maximum Safety, Speed, and Reliability.
0:18
Discover how the new Rosemount™ 9205 Magnetic Flow Meter with 9732 Transmitter simplifies installation, operation, and upgrades, so you can gain more control with less complexity.
1:02
0:16
Descubra as inovações do transmissor de pressão Rosemount 4051S, projetadas para facilitar o uso e melhorar a segurança em campo. Com conectividade Bluetooth de até 15 metros, permite operar à distância, evitando áreas perigosas. Sua tela com...
3:05
El Flexim FLUXUS 731 es un avance tecnológico en la medición ultrasónica clamp-on de caudal volumétrico y másico de líquidos. Filtros de señal altamente sofisticados, capacidades de procesamiento más rápidas que nunca y algoritmos de medición...
2:35