In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
3:22
Neste vídeo, apresentamos o transmissor de pressão Rosemount 4051S, uma solução avançada para a detecção precoce de problemas que podem afetar as operações e a segurança em sua planta. Com diagnósticos inteligentes, este equipamento monitora desde o processo até a sala de controle, detectando condições anormais como obstruções nas linhas de impulso, cavitação, vazamentos e problemas elétricos no sistema. Graças aos seus alertas em tempo real e registros integrados, você poderá tomar ações corretivas rapidamente, otimizando a manutenção e aumentando a confiabilidade de seus equipamentos. Descubra como o Rosemount 4051 pode ajudá-lo a melhorar a segurança e a eficiência de seus processos industriais.
Rosemount™ 975 Flame Detector. Advanced QuadSense™ IR3 and UV/IR Flame Detection for Maximum Safety, Speed, and Reliability.
0:26
0:18
El Transmisor de Presión Rosemount 4051S cuenta con dos interruptores de relevo independientes de alta tensión y alta corriente integrados directamente en el transmisor...
2:06
El Flexim FLUXUS 731 es un avance tecnológico en la medición ultrasónica clamp-on de caudal volumétrico y másico de líquidos. Filtros de señal altamente sofisticados, capacidades de procesamiento más rápidas que nunca y algoritmos de medición...
2:35
0:16
Discover how the new Rosemount™ 9205 Magnetic Flow Meter with 9732 Transmitter simplifies installation, operation, and upgrades, so you can gain more control with less complexity.
1:02