In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
3:05
Descubra as inovações do transmissor de pressão Rosemount 4051S, projetadas para facilitar o uso e melhorar a segurança em campo. Com conectividade Bluetooth de até 15 metros, permite operar à distância, evitando áreas perigosas. Sua tela com retroiluminação e menu no idioma local torna a leitura e configuração mais simples e rápida. Além disso, possui funções para diagnóstico eficiente, ajustes rápidos e a capacidade de se transformar em transmissor de nível ou fluxo através de configurações específicas. Otimize suas operações com alertas personalizáveis e uma interface intuitiva que melhora a produtividade e a confiabilidade. Conheça mais sobre essas melhorias que levam a tecnologia de medição ao próximo nível!
Neste vídeo, apresentamos o transmissor de pressão Rosemount 4051S, uma solução avançada para a detecção precoce de problemas que podem afetar as operações e a segurança em sua planta. Com diagnósticos inteligentes, este equipamento monitora...
3:22
O Transmissor de pressão Rosemount 4051S foi projetado para suportar processos exigentes e ambientes extremos...
2:01
Rosemount™ 975 Flame Detector. Advanced QuadSense™ IR3 and UV/IR Flame Detection for Maximum Safety, Speed, and Reliability.
0:16
0:26
0:18
El Transmisor de Presión Rosemount 4051S cuenta con dos interruptores de relevo independientes de alta tensión y alta corriente integrados directamente en el transmisor...
2:06