In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
0:37
Angesichts der rasanten Veränderungen in der Geschäftswelt von heute können Sie es sich nicht mehr leisten, langsam zu sein. Dies trifft umso mehr zu, wenn es um Instandsetzungen oder um den Austausch von Produkten geht. Wie wäre es, wenn Sie… • Die benötigten Artikel mit kürzeren Lieferzeiten erhalten könnten? • Die Auswirkungen potenzieller Änderungen in der späten Projektphase reduzieren könnten? • Ersatzteile schneller beschaffen und Lagerbestände schneller auffüllen könnten? Das QuickShip Standard Programm bietet branchenführende Produktions- und Versandleistungen, die die Vorlaufzeit für häufig bestellte Ersatzteile und Produkte verkürzen und gewährleistet eine schnelle, bequeme und zuverlässige Lieferung.
High performance butterfly valves that help chemical producers achieve their productivity, safety and sustainability goals.
1:20
High-cycle applications in the PSA unit can result in valve seal leakage in the long run, affecting process reliability and hydrogen purity levels. The solution? Globe and butterfly valves licensed and lab-tested in up to 1 million cycles in...
2:01
La tecnologia conforme a NAMUR aiuta i produttori chimici a raggiungere i loro obiettivi di produttività, sicurezza e sostenibilità.
Tecnología con certificado de conformidad NAMUR que ayuda a los productores de productos químicos a alcanzar sus objetivos de productividad, seguridad y sostenibilidad.
Con los cambios tan rápidos en el entorno de los negocios, usted no se puede permitir el lujo de ralentizar su proceso, especialmente cuando se trata de reparaciones y reemplazos. ¿Y si pudiera crear un inventario de repuestos de forma rápida...
0:38
Emerson's Keystone™ CompoSeal Composite Butterfly Valve is a resilient seated butterfly valve providing excellent internal and external chemical resistance whilst being lightweight and simple to install.
1:13